S-DS 01 Z M teräväkärkiset kipsilevyruuvit
Nauhoitettu sinkitty kipsilevyruuvi SMD 57 -ruuvilippaaseen, ihanteellinen väliseinälevyjen kiinnittämiseksi metalliin
- Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta
- Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
- Kampa: Kyllä, yhteensopiva SMD57 ruuvilippaaseen
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Nauharuuvi or Kipsilevyruuvi tiuha.
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 25 mm
- 35 mm
- 45 mm
- 55 mm
Nauhoitetut ruuvit nauhaa kohti
- 50
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 30,07 EUR
Tekniset tiedot
Ruuvin kannan tyyppi
Uppokanta
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
PH #2
Kampa
Kyllä, yhteensopiva SMD57 ruuvilippaaseen
Tuoteluokka
Premium
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu suureen tuottavuuteen minimaalisilla jätemäärillä – Hiltin kipsilevyruuvit ovat CE-hyväksyttyjä ja niiden laatu ja yhtenäisyys on testattu standardin EN 14566 mukaisesti
- Suunniteltu käytettäväksi SMD 57 -lippaalla ja ruuvaimilla SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 ja SD 6000
- Sinkityt kipsilevyruuvit – parannettu korroosionkestävyys, sujuvampi käyttö ja näyttävämpi lopputulos
- Luotettavampi kiinnitysteho – Hilti valvoo kipsilevyruuvien koko valmistusprosessia varmistaen entistä paremman laadun ja yhtenäisyyden
- Optimaalinen järjestelmä koostuen nauhoitetuista ruuvista, lippaista ja väliseinäruuvaimista
Sovellukset
- Väliseinälevyjen kiinnitys metallisiin alusrakenteisiin (jopa 0,88 mm)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.






