S-MDW71S Itseporautuvat metalliruuvit
Itseporautuvat ruuvi S-MDW71S 6,5x40 #2284781

Itseporautuva ruuvi (ruostumatonta terästä A2) 22 mm:n aluslevyllä alumiinin ja teräksen kiinnittämiseksi puuhun
- Pohjamateriaalit: Puu
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
- Pituus: 40 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Korroosiosuoja
- Ruostumaton teräs A2
Porauskapasiteettialue DC
- 0.4 - 2 mm
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 0.4 - 2 mm
Pituus
- 40 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
114,44 EUR
1,14 EUR
/
1 kpl


