S-MDW51Z Itseporautuvat metalliruuvit

Itseporautuva ruuvi (sinkitty hiiliteräs) aluslevyllä alumiinin ja teräksen kiinnittämiseksi puuhun
- Pohjamateriaalit: Puu
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
- Ruuvin kannan halkaisija: 10 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Korroosiosuoja
- Sinkitty
Porauskapasiteettialue DC
- 0.4 - 2 mm
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 0.4 - 21 mm
- 0.4 - 61 mm
Pituus
- 60 mm
- 100 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 33,75 EUR
