S-WCF-Z Rakenteellinen puuruuvi, uppokanta täyskierteellä
Puuruuvi uppokannalla ja kokokierteellä parantaa rakennuspuun kantavuutta ja luo tyylikkään viimeistelyn
- Sovellus: Puu puuhun, Rakennepuu
- Pohjamateriaalit: Puu, Puutavara, Poikkilaminoitu puu (CLT)
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita
premium
Tuotevaihtoehdot
Ruuvin halkaisija d
- 8 mm
- 10 mm
Pituus
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 325 mm
- 350 mm
- 375 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 580 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 64,00 EUR
Tekniset tiedot
Sovellus
Puu puuhun, Rakennepuu
Pohjamateriaalit
Puu, Puutavara, Poikkilaminoitu puu (CLT)
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita
Ruuvin kannan tyyppi
Uppokanta 90°
Kierteen tyyppi
Kokokierre
Kärkimuotoilu
Puolikärki
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vahvempi ja tehokkaampi – täyskierre mahdollistaa suuremman kuormituskapasiteetin ja se kestää enemmän rasitusta missä tahansa suunnassa
- Parempi suorituskyky – nopeampi kiinnitys ja pienemmät reunaetäisyysvaatimukset suojaavat puuta halkeamilta
- Sileämpi viimeistely – uppokanta voidaan ruuvata pinnan tasolle puuhun, hyvä vaihtoehto, kun tyylikäs ulkoasu on tärkeää
- Pitempi kesto – sähkögalvanoitu, kitkaton ja sinkitty hiiliteräs suojaa korroosiolta
- Leikkaava kärki – voidaan sijoittaa lähemmäksi puun reunaa aiheuttamatta halkeilua
Sovellukset
- Ihanteellinen rakenteellisten metalli-puuliitäntöjen ja metallilevyjen, muotoiltujen levyjen ja metallielementtien kiinnitykseen puuhun
- Rakenteellisten puupalkkien, lattioiden, koolauksien ja kantavien rakenteiden kiinnitys
- Erilaisten puurakenteiden, puupohjaisten paneelien, umpipuutavaran, liimatun laminoidun, poikkilaminoidun puutavaran (CLT), viilupuun (LVL) ja suuritiheyksisen puutavaran kiinnitys
- Puutavaraa ja puuta tukeva vahviste tukipalkkien alaosassa
- Kiinnitykseen kuivissa sisätiloissa, suojatuissa ulkoympäristöissä ja katetuissa avoimissa rakenteissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.







