S-MS 41/51S itseporautuvat profiilipeltiruuvit

Itseporautuva ruuvi (ruostumatonta terästä A2) aluslevyllä ohuiden metallilevyjen lastuamattomaan kiinnitykseen (maks. 2 x 1,0 mm)
- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs, Alumiini
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
- Pituus: 20 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 1 - 4 mm
Porauskapasiteettialue DC
- 1 - 2 mm
Pituus
- 20 mm
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
- Kuusio 8
Pakkauskoko
- 500 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 410,00 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Hiiliteräs, Alumiini
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
Pituus
20 mm
Ruuvin kannan halkaisija
10 mm
Tuoteluokka
Premium
Aluslevyn tyyppi
Liitetty EPDM
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itseporautuva ruuvi nopeaan yksivaiheiseen asennukseen
- Perfect Sealing (PS) -ominaisuus – pään alla erityinen muotoilu, joka estää EPDM-aluslevyn liiallisen puristumisen ja parantaa vesitiiviyttä
- Nopea ja terävä ruuvin kärki lastuamattomaan kiinnitykseen ja metallilastujen helpompaan puhdistamiseen
- Ei lähes lainkaan luisumista, kun aloitetaan vinossa asennossa tai märällä pinnalla
- Luotettavampiin kiinnityksiin määritetyillä kuormitusarvoilla
Sovellukset
- Limittäisten liitoksien kiinnittäminen profiilin metallilevyjen ja kerroslevypaneelien väliin
- Ruostumatonta terästä (A2) kiinnityksiin lievästi korrosoivissa olosuhteissa
- Ohuiden metallilevyjen kiinnitys (maks. 2 x 1,0 mm)
- Vesitiiviisiin kiinnityksiin – sisältää aluslevyn
- Alumiinin kiinnitys teräksisiin tai alumiinisiin alusrakenteisiin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.


