S-DD10C M itseporautuvat kipsilevyruuvit
Ulkokäyttöön tarkoitettu nauhoitettu väliseinäruuvi (pinnoitettu) SMD 57 -ruuvilippaaseen – kovalevyjen kiinnittämiseksi puuhun tai metalliin
- Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta
- Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
- Kampa: Kyllä, yhteensopiva SMD57 ruuvilippaaseen
premium
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 32 mm
Nauhoitetut ruuvit nauhaa kohti
- 50
Pakkauskoko
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 129,72 EUR
Tekniset tiedot
Ruuvin kannan tyyppi
Uppokanta
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
PH #2
Kampa
Kyllä, yhteensopiva SMD57 ruuvilippaaseen
Tuoteluokka
Premium
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu käytettäväksi SMD 57 -lippaalla ja ruuvaimilla SD 5000-A22, SD 5000 ja SD 2500/SD 6000
- Suuri kiinnitysnopeus – tulokset saavutetaan tehokkaammin ja nopeammin
- Tarkoitettu ulkokäyttöön kohtalaisesti syövyttävissä ympäristöissä
Sovellukset
- Väliseinälevyjen kiinnitys (jopa 2 mm:n) puisiin tai metallisiin alusrakenteisiin
- Ulkoisten suojalevyjen kiinnitys (jopa 2 mm:n) puisiin tai metallisiin alusrakenteisiin
- Kuitulevyjen kiinnitys (jopa 2 mm:n) puisiin tai metallisiin alusrakenteisiin
- Kovien levyjen kiinnitys (jopa 2 mm:n) puisiin tai metallisiin alusrakenteisiin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.






