S-MD 03 S itseporautuvat metalliruuvit
Itseporautuva ruuvi (ruostumatonta terästä A2) ilman aluslevyä keskipaksujen metallien välisiin kiinnityksiin (maks. 6 mm)
- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs, Alumiini
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
- Ruuvin kannan halkaisija: 10 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 0.5 - 10 mm
- 0.5 - 17 mm
- 0.5 - 35 mm
- 0.5 - 48 mm
Porauskapasiteettialue DC
- 2.6 - 6 mm
Pituus
- 25 mm
- 32 mm
- 50 mm
- 63 mm
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
- Kuusio 8
Pakkauskoko
- 100 kpl
- 250 kpl
- 500 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 209,00 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Hiiliteräs, Alumiini
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
Ruuvin kannan halkaisija
10 mm
Tuoteluokka
Premium
Aluslevyn tyyppi
Ei mitään
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itseporautuva ruuvi nopeaan yksivaiheiseen asennukseen
- Nopea ja kestävä porakärki
- Luotettaviin kiinnityksiin määritetyillä kuormitusarvoilla
- Tyylikäs ulkomuoto – valittavissa julkisivuun sopiva värillinen ruuvin pää
Sovellukset
- Metallilevyn ja profiilien kiinnittäminen teräksisiin alusrakenteisiin ja rankoihin välieristyskerrosten kanssa tai niitä ilman
- Ruostumatonta terästä (A2) kiinnityksiin lievästi korrosoivissa olosuhteissa
- Ohuet ja keskipaksut metallien väliset liitännät (maks. 6 mm)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.