S-DS 01 Z teräväkärkiset kipsilevyruuvit
Yksittäinen sinkitty kipsilevyruuvi, jolla on parannettu korroosionkestävyys ja kiinnitysnopeus kiinnitettäessä kipsilevyjä metalliin
- Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta
- Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
- Kampa: Ei
standard
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 25 mm
- 35 mm
- 55 mm
Pakkauskoko
- 500 kpl
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 19,39 EUR
Tekniset tiedot
Ruuvin kannan tyyppi
Uppokanta
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
PH #2
Kampa
Ei
Tuoteluokka
Standard
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu suureen tuottavuuteen minimaalisilla jätemäärillä – Hiltin kipsilevyruuvit ovat CE-hyväksyttyjä ja niiden laatu ja yhtenäisyys on testattu standardin EN 14566 mukaisesti
- Sinkityt kipsilevyruuvit – parannettu korroosionkestävyys, sujuvampi käyttö ja näyttävämpi lopputulos
- Alhainen kosketuspaine – parempi mukavuus, vähemmän rasittava ruuvaus
- Luotettavampi kiinnitysteho – Hilti valvoo kipsilevyruuvien koko valmistusprosessia varmistaen entistä paremman laadun ja yhtenäisyyden
- Suunniteltu tarkoin Hiltin vääntimiin ja ruuvauskärkiin – auttaa saavuttamaan aina korkealuokkaiset kiinnitykset
Sovellukset
- Väliseinälevyjen kiinnitys metallisiin alusrakenteisiin (jopa 0,88 mm)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.





