S-DS 03 Z teräväkärkiset kipsilevyruuvit
Yksittäinen kipsilevyruuvi (sinkitty) kipsilevyjen kiinnittämiseksi puuhun
- Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta
- Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
- Kampa: Ei
standard
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 41 mm
- 55 mm
Pakkauskoko
- 500 kpl
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 15,32 EUR
Tekniset tiedot
Ruuvin kannan tyyppi
Uppokanta
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
PH #2
Kampa
Ei
Tuoteluokka
Standard
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu suureen tuottavuuteen minimaalisilla jätemäärillä – CE-hyväksytty, laatu ja yhtenäisyys testattu standardin EN 14566 mukaisesti
- Helppo ruuvata erinomaisen porattavuuden ansiosta
- Alhainen kosketuspaine – parempi mukavuus, vähemmän rasittava ruuvaus
- Hilti valvoo koko valmistusprosessia – varmistaen luotettavan ja yhtenäisen laadun
- Suunniteltu tarkoin Hiltin vääntimiin ja ruuvauskärkiin – auttaa saavuttamaan aina korkealuokkaiset kiinnitykset
Sovellukset
- Väliseinälevyjen kiinnitys puisiin alusrakenteisiin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.





