S-DS 10 Z teräväkärkiset kuitulevyruuvit
Yksittäinen kuitulevyruuvi (sinkitty) kuitulevyn kiinnittämiseksi puuhun tai metalliin
- Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta
- Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
- Kampa: Ei
Asiakkaat hakivat myös seuraavia EK-Kipsilevyruuvi or EK-ruuvi.
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 25 mm
- 32 mm
Pakkauskoko
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Tekniset tiedot
Ruuvin kannan tyyppi
Uppokanta
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
PH #2
Kampa
Ei
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu suureen tuottavuuteen minimaalisilla jätemäärillä – CE-hyväksytty, laatu ja yhtenäisyys testattu standardin EN 14566 mukaisesti
- Helppo ruuvata erinomaisen porattavuuden ansiosta
- Alhainen kosketuspaine – parempi mukavuus, vähemmän rasittava ruuvaus
- Hilti valvoo koko valmistusprosessia varmistaen luotettavan ja yhtenäisen laadun
- Suunniteltu tarkoin Hiltin vääntimiin ja ruuvauskärkiin – auttaa saavuttamaan aina korkealuokkaiset kiinnitykset
Sovellukset
- Kuituvahvisteisten väliseinälevyjen kiinnitys (jopa 0.88 mm:n) puisiin tai metallisiin alusrakenteisiin
- Kuituvahvistettujen väliseinälevyjen kiinnitys puisiin alusrakenteisiin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.





