S-WS 08 Z teräväkärkiset puuruuvit
Yksittäinen puuruuvi (sinkitty) puun kiinnittämiseksi puuhun
- Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta, nauhassa
- Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
- Kampa: Ei
standard
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 30 mm
- 41 mm
- 51 mm
Pakkauskoko
- 500 kpl
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 63,74 EUR
Tekniset tiedot
Ruuvin kannan tyyppi
Uppokanta, nauhassa
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
PH #2
Kampa
Ei
Tuoteluokka
Standard
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ruuvautuu nopeasti optimoidun kierteen ansiosta
- Alhainen kosketuspaine – parempi mukavuus, vähemmän rasittava ruuvaus
- Suunniteltu tarkoin Hiltin vääntimiin ja ruuvauskärkiin – auttaa saavuttamaan aina korkealuokkaiset kiinnitykset
Sovellukset
- Puulevyjen kiinnitys puisiin alusrakenteisiin
- Vanerilevyjen kiinnitys puisiin alusrakenteisiin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.





