S-WD 13 C itseporautuvat siipiruuvit
Siipiruuvi S-WD13C 5,5x85 #283639

Yksittäinen ulkokäyttöön tarkoitettu siipikärkinen puuruuvi (pinnoitettu) puun kiinnittämiseksi keskikoviin teräsrakenteisiin
- Pohjamateriaalit: Metalli
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita
- Pituus: 85 mm
standard
Tuotevaihtoehdot
Korroosiosuoja
- Duplex-pinnoitettu
Porauskapasiteettialue DC
- 2.1 - 5.5 mm
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 10 - 53 mm
Pituus
- 85 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
47,00 EUR
0,47 EUR
/
1 kpl


