S-MD/MS M itseporautuvat katteen sivuttaisruuvit malliin SDT 9
Itseporautuvat ruuvi S-MD 03Z 5,5x25 M9 #2204304
Nauhoitetut itseporautuvat ruuvit käytettäväksi litteällä SDT 9 -kahvalla katteiden sivureunan ja kehyksen kiinnitystä varten
- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
- Pituus: 25 mm
Tuotevaihtoehdot
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 1 - 2.5 mm
- 1.2 - 9 mm
- 2.1 - 10 mm
- 2.6 - 10 mm
- 2.6 - 13 mm
Porauskapasiteettialue DC
- 1 - 2.5 mm
- 1.2 - 3 mm
- 1 - 4.5 mm
- 2.6 - 6 mm
Pituus
- 19 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
- Kuusio 8
- Ei
Pakkauskoko
- 250 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
250
Nettohinta (ALV 0%)
70,23 EUR
0,28 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Hiiliteräs
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Pituus
25 mm
Ruuvin kannan halkaisija
10 mm
Aluslevyn tyyppi
Ei mitään
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suurempi asennuksen tuottavuus – kattojen nopeampaan viimeistelyyn
- Käytetään Hiltin litteällä kahvalla – käyttäjä seisoo pystyasennossa ruuvatessa ruuveja kattoihin, auttaa vähentämään väsymystä ja lisää tuottavuutta
- S-MS 01Z: lastuamaton kiinnitys – auttaa vähentämään metallin korroosiota ruostuvien metallilastujen takia
- S-MZ 01Z: ei lähes lainkaan luisumista kun aloitetaan vinoon tai märillä pinnoilla
Sovellukset
- Limittäisten metallilevyjen kiinnitys eristettyihin kattoihin
- Metallilevyjen kiinnitys ohuisiin ja paksuihin metallipalkin alusrakenteisiin eristetyissä katoissa
- Reunan vahvistuselementtien kiinnitys metallilevyihin eristetyissä katoissa
- Metallilevyjä teräkseen
- Kattosovellukset