HUS2-H
Ensiluokkainen ruuviankkuri pysyviin ja väliaikaisiin kiinnityksiin betonissa (hiiliteräs, kuusiokanta)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Kuusiokanta
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 8 mm
- 10 mm
Ankkurin pituus
- 55 mm
- 75 mm
- 85 mm
- 95 mm
- 105 mm
- 130 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 55,50 EUR
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs, sinkitty
Kannan muoto
Kuusiokanta
Hyväksynnät / testiraportit
ETA
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut)
Uudelleenkäytettävä (ja irrotettava)
Kyllä
Puhdistustoimenpiteet
Puhdistus käsin
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaalikoostumus
Teräs, sinkitty
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Parempi tuottavuus – vähemmän poraamista ja työvaiheita kuin tavanomaisissa ankkureissa
- Kuusiokanta ja integroitu aluslevy takaavat läpiasennettaessa viimeistellyn lopputuloksen
- Kaksi eri asennussyvyyttä tarjoavat joustavuutta käytölle
- Tekniset tiedot saatavilla uudelleen käyttöön tuoreessa betonissa (10/15/20 N/mm²)
- ETA-hyväksyntä halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin
Sovellukset
- Sekundääriteräsrakenteet ja käsijohteet
- Kiskojen ja konsolien kiinnitys
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.




