Uusi
X-M6-8 B3 DP7 SCT Kierretankotapit
Kierretankotapit käytettäväksi ruiskubetonin BX 3-SCT -testausvälineen kanssa
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Korroosiosuoja: Sinkitty 5-13 µm
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
premium
Tuotevaihtoehdot
Kierteen koko
- M6
Kierteen pituus
- 8 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 278,00 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Betoni
Korroosiosuoja
Sinkitty 5-13 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Kierteen halkaisija
6 mm
Pisteen tyyppi
Ballistinen
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeampi ja puhtaampi ruiskubetonin testausmenetelmä – etuna täysin sähkötoimisen testausvälineen alhainen äänitaso, rekyyli ja huolto, sekä mahdollisuus välttää panoskäyttöisten versioiden säilyty-, tuonti- ja hävitysongelmat.
- Monipuolinen ratkaisu – saatavilla varren useita eri pituuksia, jotta voit käyttää samaa testausmenetelmää suuremmalla puristusvoimavälillä
Sovellukset
- Ruiskubetonin varhaislujuuden nopea mittaus akkutoimisella BX 3-SCT:llä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.