S-BT MR HL Kierretankotappi (alumiini)
Kierretankotappi (ruostumatonta terästä, metriset kierteet) monitoimisiin kiinnityksiin alumiiniin erittäin syövyttävissä ympäristöissä
- Pisteen tyyppi: Tylppä kärki
- Pohjamateriaalit: Alumiini
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 1 246,00 EUR
Tekniset tiedot
Pisteen tyyppi
Tylppä kärki
Pohjamateriaalit
Alumiini
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
6 mm
Korroosiosuoja
Ruostumaton teräs A4(316) tai vastaava
Ympäristön olosuhteet
Merenkulku, offshore, petrokemia, voimalaitokset jne.
Materiaali
Duplex ruostumaton teräs (1.4462)
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- S-BT-MR:n käyttö on helpompaa ja luotettavampaa – se sopii erityisesti asentamiseen kevyitä akkutoimisia työkaluja käyttäen
- Soveltuu käytettäväksi erittäin syövyttävissä ympäristöissä (C4 ja C5) alumiinissa
- Sopii suuren korroosionkestävyyden ansiosta useimpiin merenkulku-, offshore-, petrokemia- ja voimalaitossovelluksiin
- Ei vaadi ponneainetta
Sovellukset
- Kiinnitykset alumiinirakenteisiin, paksuus vähintään 6 mm
- Kaapelitikkaiden kiinnitys kiskoja käyttämällä tai kiinnike-/laajennuslaatoilla
- Kaapelihyllyjen ja kaapelinippujen kiinnitykseen kanavia ja kaapeli-/putkikiinnikkeitä käyttämällä
- Liitäntäkoteloiden, ohjauskaappien ja mittaritaulujen kiinnitykseen suoraan tai kiskoja käyttämällä
- Valaisinten ja kylttien kiinnitys
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.