S-BT-GR HL Kierretankotappi
Kierretankotappi (ruostumatonta terästä, metriset kierteet) ritilöiden kiinnittämiseksi teräkseen erittäin syövyttävissä ympäristöissä
- Pisteen tyyppi: Tylppä kärki
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Korroosiosuoja: A4 (316) ruostumaton terästä vastaava
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kierteen koko
- M8
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 932,00 EUR
Tekniset tiedot
Pisteen tyyppi
Tylppä kärki
Pohjamateriaalit
Teräs
Korroosiosuoja
A4 (316) ruostumaton terästä vastaava
Kierteen koko
M8
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ei pinnoitetun metallin uudelleen työstötarvetta – ei vaikuta korroosiosuojaan
- Sopii käytettäväksi erittäin korrosoivissa ympäristöissä (C4 ja C5) useimmilla energia- ja teollisuudenaloilla
- Sopii käytettäväksi 6 mm (1/4") ja sitä paksumpiin teräsrakenteisiin
- Kannettava ja langaton järjestelmä poistaa pitkien sähköjohtojen tarpeen
- Saatavana pitkällä poranterällä (95 mm)
Sovellukset
- Ritilän kiinnitys teräsrakenteisiin X-FCM-R-ritiläkiinnikkeellä
- Ritilöiden kiinnitys teräsrakenteisiin X-FCM-R HL -ritiläkiinnikkeellä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.






