S-BT MF HL Kierretankotappi
Kierretankotappi (hiiliterästä, metriset tai Whitworth-kierteet) monipuolisiin kiinnityksiin lievästi syövyttävissä ympäristöissä
- Pisteen tyyppi: Tylppä kärki
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 714,00 EUR
Tekniset tiedot
Pisteen tyyppi
Tylppä kärki
Pohjamateriaalit
Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
6 mm
Korroosiosuoja
Duplex-pinnoite, vastaa 45 µm kuumasinkittyä
Kiristysmomentti
16 Nm
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- S-BT-MF on helpompi ja luotettavampi käyttää – ei tarvetta sähkönsyötölle tai raskaille koneille
- Soveltuu käytettäväksi kohtalaisesti syövyttävissä ympäristöissä (C3) pinnoitetussa teräksessä
- Helppo asentaa ahtaisiin tiloihin
- Ei pinnoitetun teräksen uudelleen työstöä
- Yhteensopiva Hilti MT -asennuskiskojen kanssa
Sovellukset
- Yleiskiinnitykset teräsrakenteeseen, jonka paksuus on vähintään 6 mm (1/4")
- Kaapelitikkaiden kiinnitys kiskoja käyttämällä tai kiinnike-/laajennuslaatoilla
- Kaapelihyllyjen ja kaapelinippujen kiinnitykseen kanavia ja kaapeli-/putkikiinnikkeitä käyttämällä
- Liitäntäkoteloiden, ohjauskaappien ja mittaritaulujen kiinnitykseen suoraan tai kiskoja käyttämällä
- Valaisinten, kylttien jne. kiinnitys
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.






