S-BT MR HL Kierretankotappi
Kierretankotappi (ruostumatonta terästä, metriset tai Whitworth-kierteet) monipuolisiin kiinnityksiin erittäin syövyttävissä ympäristöissä
- Pisteen tyyppi: Tylppä kärki
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Tekniset tiedot
Pisteen tyyppi
Tylppä kärki
Pohjamateriaalit
Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
6 mm
Korroosiosuoja
Vastaava korroosiosuoja kuin laadulla A4(316)
Ympäristön olosuhteet
Merenkulku, offshore, petrokemia, voimalaitokset jne.
Materiaali
Duplex ruostumaton teräs (1.4462)
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- S-BT MR on helpompi ja luotettavampi käyttää – ei tarvetta sähköjohdoille tai raskaille koneasennuksille
- Soveltuu käytettäväksi erittäin syövyttävissä ympäristöissä (C4 ja C5) pinnoitetussa teräksessä
- Ei pinnoitetun teräksen uudelleen työstöä
- Sopii hyvän korroosionkestävyyden ansiosta useimpiin merenkulku-, offshore-, petrokemia- ja voimalaitossovelluksiin
- Ei vaadi ponneainetta
Sovellukset
- Kiinnitykset teräkseen, paksuus vähintään 6 mm, erittäin syövyttävissä ympäristöissä
- Kaapelitikkaiden kiinnitys kiskoja käyttämällä tai kiinnike-/laajennuslaatoilla
- Kaapelihyllyjen ja kaapelinippujen kiinnitykseen kanavia ja kaapeli-/putkikiinnikkeitä käyttämällä
- Liitäntäkoteloiden, ohjauskaappien ja mittaritaulujen kiinnitykseen suoraan tai kiskoja käyttämällä
- Valaisinten, kylttien jne. kiinnitys
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.






