Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

M6 kierrepultti (8 mm muovialuslevyllä)

  • Pohjamateriaalit: Teräs
  • Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 4 mm
  • Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
premium

Tuotevaihtoehdot

Kierteen koko
  • M6
Kierteen pituus
  • 11 mm
  • 20 mm
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 77,00 EUR

Tekniset tiedot

Pohjamateriaalit
Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
4 mm
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaali
Hiiliteräs
Kierteen halkaisija
6 mm
Pisteen tyyppi
Pyälletty ballistinen kärki
Hyväksynnät
ABS, LR
Tuoteluokka
Premium

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Teräkselle, jonka lujuus on enintään 450 N/mm²

Sovellukset

  • Kierreliitokset (esim. kiskoille, kulmaraudoille) teräksessä
  • Pyydä teknistä neuvontaa, jos käytät suurlujuusteräkselle, erilliskiinnityksissä tai tärinäaltistuksessa

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.