CFS-T Kiilapuristussarjat
Kiilapuristussarjat tiiviin ja tehokkaan sauman nopeaan ja helppoon muodostamiseen kaapelien läpivientikehikoissa
- Hyväksynnät: UL
- Ei sisällä: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
- Sovelluksen lämpötila-alue: -20 - 50 °C
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 56,74 EUR
Tekniset tiedot
Hyväksynnät
UL
Ei sisällä
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Sovelluksen lämpötila-alue
-20 - 50 °C
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kiristettävissä ainoastaan yhdellä keskitetyllä pultilla
- Saatavilla pultilla ja vastalevyllä sinkitystä teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä
Sovellukset
- Tiivisteen läpiviennit laivanrakennuksessa ja offshore-sovelluksissa
- Tiivisteen läpiviennit tuulivoimalarakenteissa
- Tietoliikenne, palvelinkeskukset, öljyn ja kaasun siirto, petrokemia, valvomot, terveydenhuolto, varavirta, voimalinjojen pylväät
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.






