CFS-PL
Palokatkotulppa
- Hyväksynnät: ETA-13/0125
- Pohjamateriaalit: Betoni, Muuraus, Väliseinä
- LEED VOC: 4.9 g/l
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Ulkohalkaisija
- 107 mm
- 132 mm
- 158 mm
- 202 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 2 kpl
- 4 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 56,21 EUR
Tekniset tiedot
Hyväksynnät
ETA-13/0125
Pohjamateriaalit
Betoni, Muuraus, Väliseinä
LEED VOC
4.9 g/l
Sovelluksen lämpötila-alue
5 - 40 °C
Lämpötilankesto
-15 - 60 °C
Reaktio paloon -luokka (EN 13501-1)
E
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppo asentaa, ei vaadi sähkötyökaluja
- Kaapelien ylläpito ja jälkiasennus erittäin helppoa
- Taloudellinen asennus, sillä tulppa on valmiiksi muotoiltu ja käyttövalmis
- Kaapeleita ei tarvitse maalata palokatkopinnoitteella
- Ihanteellinen tyhjien läpivientiaukkojen väliaikaiseen sulkemiseen
Sovellukset
- Kaapeli- ja kaapelinippuläpivientien väliaikainen tai pysyvä tiivistäminen lattia- ja seinäläpivienneissä
- Kaapelit ja kaapeliniput
- Suojaputket ja suojaputkiniput
- Hyväksytty käytettäväksi valuun jätettävän PVC-holkin kanssa
- Optimaalinen huoneisiin, joissa vaatimuksena on pölyttömyys ja kuiduttomuus, sekä usein palveluja vaihtaville alueille, joita ovat esimerkiksi palvelinhuoneet, laboratoriot ja sairaalat
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.







