CP 679A Plus -palosuojauskaapelipinnoite
Fire protec. cab. coating CP 679A Plus #2398669
Korkean suorituskyvyn kaapelipinnoite – sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva CP 679A Plus on ablatiivinen palontorjuntapinnoite, joka hidastaa tulen leviämistä kaapeleissa
- LEED VOC: 0 g/l
- Sovelluksen lämpötila-alue: 5 - 40 °C
- Voidaan maalata: Ei
Tuotevaihtoehdot
Pakkaus
- Sanko
Paino
- 20 kg
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
482,34 EUR
482,34 EUR
/
1 kpl



