Työkaluhihna
Turvaköysi 15lb (6.8kg) #2261970


Työkalun elastinen hihna suojaa työkalua paremmin pudotuksilta korkealla työskennellessä
- Enimmäiskuorma: 6.8 kg
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
40,09 EUR
40,09 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Enimmäiskuorma
6.8 kg
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje ANSI121-20200616_#2261970, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 374.1 KB ]
pdf Käyttöohje ANSI121-20200616_#2261971, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 372.9 KB ]
pdf Käyttöohje Tool tether [ 5.2 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- ANSI-yhteensopiva – testattu työkalujen putoamista ehkäisevien edistyneiden standardien mukaisesti, ANSI 121-2018
- Auttaa suojaamaan työkaluja – iskuja vaimentava joustava hihna, jonka on todettu testeissä auttavan estämään Hilti-työkalujen vauriot pudotusenergian seurauksena
- Itsestään lukittuva karabiini – helpompi käyttää yhdellä kädellä, tarkoitettu estämään tahaton avautuminen
- Selkeät merkinnät – kukin hihna sisältää painorajan ja muut tärkeät tiedot
- Saatavilla kaksi versiota – kahden karabiinin malli korkeintaan 6,8 kg työkaluihin ja karabiinilla-silmukalla varustetut hihnat korkeintaan 11,4 kg työkaluihin
Sovellukset
- Suojaa yhteensopivat sähkötyökalut putoamiselta
- Auttaa estämään pudonneiden työkalujen aiheuttamat työtapaturmat
- Auttaa estämään työkalujen vaurioitumisen mahdollisen putoamisen yhteydessä
- Auttaa estämään työkalujen vaurioitumisen mahdollisen putoamisen yhteydessä
Liittyvät tuotteet
Työkalun elastinen hihna suojaa työkalua paremmin pudotuksilta korkealla työskennellessä
Monipuolinen 22 V Li-ion-akku optimaalisella painon, tehon ja käyttöajan tasapainolla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Pitkäkestoisempi 22 V Li-ion-akku pidennetyllä käyttöajalla ja suuremmalla teholla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa



