Putkituet
Putkenpitimet, putkenpidikkeet, U-pultit, silmuruuvit, putkihihnat ja muut putkituen elementit modulaaristen tukijärjestelmien putkirakenteille
37 Tuotetta
Suodata

- Kuvaus
- Galvanoitu putkenpidin äänieristyksellä ja pikasululla suurta tuottavuutta varten kevyissä sovelluksissa
- Melunvaimennus
- 18.5 dB (A)
- Lämpötilankesto
- -40 - 110 °C
- Materiaalikoostumus
- DC01 - DIN EN 10130

- Kuvaus
- Galvanoitu putkenpidin pikasululla suurta tuottavuutta varten kevyissä sovelluksissa
- Hyväksynnät
- ETA
- Materiaalikoostumus
- DC01 - DIN EN 10130
- Pinnanlaatu
- Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu

- Kuvaus
- Galvanoitu äänieristyksellä varustettu putkenpidin kevyisiin/keskiraskaisiin sovelluksiin
- Hyväksynnät
- Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka E
- Melunvaimennus
- 16 dB (A)
- Lämpötilankesto
- -40 - 110 °C

- Kuvaus
- Galvanoitu putkenpidin äänieristyksellä ja pikasululla suurta tuottavuutta varten keskiraskaissa sovelluksissa
- Hyväksynnät
- Akustinen eristys DIN 4109 tutkittu, Paloluokka B2
- Melunvaimennus
- 19.4 dB (A)
- Lämpötilankesto
- -40 - 110 °C

- Kuvaus
- Galvanoitu putkenpidin pikasululla suurta tuottavuutta varten keskiraskaissa sovelluksissa
- Materiaalikoostumus
- DC01 - DIN EN 10130, DD11 - DIN EN 10111
- Pinnanlaatu
- Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet
- Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)

Uusi
ultimate
- Kuvaus
- Galvanoitu putkenpidin matalakitkaisella eristyskumilla ja pikasululla maksimaalista tuottavuutta varten keskiraskaissa sovelluksissa
- Hyväksynnät
- ETA, Paloluokka B2
- Palonkestävyys (Kyllä/Ei)
- Ei
- Melunvaimennus
- 22 dB (A)

- Kuvaus
- Galvanoitu putkenpidin äänieristyksellä raskaisiin sovelluksiin
- Melunvaimennus
- 19 dB (A)
- Lämpötilankesto
- -40 - 110 °C
- Materiaalikoostumus
- S235JRG - DIN EN 10025

standard
- Kuvaus
- Sinkitty putkenpidin ilman ääneneristystä raskaisiin sovelluksiin
- Materiaalikoostumus
- S235JRG - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu
- Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet
- Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)

- Kuvaus
- Galvanoitu putkenpidin äänieristyksellä erittäin raskaisiin sovelluksiin
- Hyväksynnät
- Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
- Melunvaimennus
- 16 dB (A)
- Lämpötilankesto
- -50 - 120 °C

- Kuvaus
- Sinkitty putkenpidin ilman ääneneristystä erittäin raskaisiin sovelluksiin
- Materiaalikoostumus
- DD11 - DIN EN 10111
- Pinnanlaatu
- Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet
- Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)

standard
- Kuvaus
- Kuumasinkitty (HDG) äänieristyksellä varustettu putkenpidin kevyisiin/keskiraskaisiin sovelluksiin
- Melunvaimennus
- 16 dB (A)
- Lämpötilankesto
- -40 - 110 °C
- Materiaalikoostumus
- SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130

premium
- Kuvaus
- Kuumasinkitty (HDG) putkenpidin äänieristyksellä raskaisiin sovelluksiin
- Hyväksynnät
- Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
- Melunvaimennus
- 18 dB (A)
- Lämpötilankesto
- -50 - 120 °C

standard
- Kuvaus
- Kuumasinkitty (HDG) putkenpidin ilman äänieristystä erittäin raskaisiin sovelluksiin
- Materiaalikoostumus
- S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu
- Ulkopinnoite - HDG
- Ympäristön olosuhteet
- Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

- Kuvaus
- Kuumasinkitty (HDG) putkenpidin äänieristyksellä erittäin raskaisiin sovelluksiin
- Hyväksynnät
- Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
- Melunvaimennus
- 16 dB (A)
- Lämpötilankesto
- -50 - 120 °C

standard
- Kuvaus
- Kuumasinkitty (HDG) putkenpidin ilman äänieristystä erittäin raskaisiin sovelluksiin
- Materiaalikoostumus
- DD11 - DIN EN 10111
- Pinnanlaatu
- Ulkopinnoite - HDG
- Ympäristön olosuhteet
- Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

- Kuvaus
- Ruostumattomasta teräksestä (A4) valmistettu putkenpidin ääneneristyksellä kevyisiin sovelluksiin
- Hyväksynnät
- Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
- Melunvaimennus
- 15 dB (A)
- Lämpötilankesto
- -50 - 120 °C

- Kuvaus
- Ruostumattomasta teräksestä (A4) valmistettu putkenpidin ilman ääneneristystä kevyisiin sovelluksiin
- Materiaalikoostumus
- Ruostumaton teräs, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Pinnanlaatu
- Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
- Ympäristön olosuhteet
- Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)

standard
- Kuvaus
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) putkenpidin ilman äänieristystä keskiraskaan käytön sovelluksiin
- Materiaalikoostumus
- Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- Pinnanlaatu
- Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
- Ympäristön olosuhteet
- Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)

- Kuvaus
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) putkenpidin äänieristyksellä raskaan käytön sovelluksiin
- Hyväksynnät
- Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
- Melunvaimennus
- 18 dB (A)
- Lämpötilankesto
- -50 - 120 °C

- Kuvaus
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) putkenpidin ilman äänieristystä raskaan käytön sovelluksiin
- Materiaalikoostumus
- Ruostumaton teräs, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Pinnanlaatu
- Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
- Ympäristön olosuhteet
- Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)

- Kuvaus
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) putkenpidin äänieristyksellä erittäin raskaan käytön sovelluksiin
- Hyväksynnät
- Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
- Melunvaimennus
- 16 dB (A)
- Lämpötilankesto
- -50 - 120 °C

- Kuvaus
- Galvanoitu putkenpidin jäähdytys- ja kylmävesikäyttökohteissa, joiden eristepaksuus vaihtelee
- Hyväksynnät
- Akustinen eristys DIN 4109 tutkittu
- Melunvaimennus
- 22.7 dB (A)
- Lämpötilankesto
- -40 - 105 °C

- Kuvaus
- Galvanoitu putkenpidin maksimaalista tuottavuutta varten jäähdytyssovelluksissa, joissa eristeen paksuus on 13-16 mm
- Hyväksynnät
- Paloluokka B2
- Melunvaimennus
- 19 dB (A)
- Lämpötilankesto
- -40 - 105 °C

- Kuvaus
- Galvanoitu putkenpidin maksimaalista tuottavuutta varten jäähdytyssovelluksissa, joissa eristeen paksuus on 20-25 mm
- Hyväksynnät
- Paloluokka B2
- Melunvaimennus
- 21 dB (A)
- Lämpötilankesto
- -40 - 105 °C

Uusi
ultimate
- Kuvaus
- Galvanoitu putkenpidin maksimaalista tuottavuutta varten jäähdytyssovelluksissa, joissa eristeen paksuus on 31-50 mm
- Hyväksynnät
- Paloluokka B2
- Melunvaimennus
- 20 dB (A)
- Lämpötilankesto
- -40 - 105 °C

- Kuvaus
- Galvanoitu ilmastointiputkenpidin äänieristyksellä korkean tuottavuuden spiraalikanavasovelluksiin
- Hyväksynnät
- Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
- Lämpötilankesto
- -40 - 110 °C
- Materiaalikoostumus
- DD11 - DIN EN 10111

- Kuvaus
- Galvanoitu ilmastointiputkenpidin äänieristyksellä raskaan käytön kierrekanavasovelluksiin
- Hyväksynnät
- Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
- Lämpötilankesto
- -40 - 110 °C
- Materiaalikoostumus
- DD11 - DIN EN 10111

- Kuvaus
- Galvanoitu ilmastointiputkenpidin ilman äänieristystä korkean tuottavuuden spiraalikanavasovelluksiin
- Materiaalikoostumus
- DD11 - DIN EN 10111
- Pinnanlaatu
- Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet
- Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)

- Kuvaus
- Galvanoitu sprinkleriripustin VdS-, FM- ja UL-hyväksynnöillä palosammutusjärjestelmien sprinklereille
- Materiaalikoostumus
- DX51D Z275 - DIN EN 10327
- Pinnanlaatu
- Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet
- Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)

- Kuvaus
- Galvanoidut sprinkleriputkenpitimet VdS, FM (M10) ja UL (M10, M12) -hyväksynnöillä palosammutusjärjestelmien sprinklereihin
- Materiaalikoostumus
- S235JRG - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu
- Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet
- Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)

standard
- Kuvaus
- Ulkokäyttöön pinnoitetut (OC) U-pultit yleisiin putkisovelluksiin
- Materiaalikoostumus
- Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu
- Ulkopinnoite - HDG
- Ympäristön olosuhteet
- Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

premium
- Kuvaus
- Ulkokäyttöön päällystetyt (OC) pannat yleisiin putkisovelluksiin
- Materiaalikoostumus
- DX51D-ZM300 - EN 10346:2015
- Pinnanlaatu
- Ulkopinnoite - ZM
- Ympäristön olosuhteet
- Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

- Kuvaus
- Ulkokäyttöön pinnoitettu (OC) putkenpidin, jonka korkeus ja kaltevuus ovat säädettävissä raskaisiin teollisiin sovelluksiin, putken ulkohalkaisija 21-173 mm (1/2" - 6")
- Palonkestävyys (Kyllä/Ei)
- Ei
- Lämpötilankesto
- -20 - 300 °C
- Materiaalikoostumus
- Tasolevy: S280GD / Modif POSMAC-C, Kaaret: S235JR - DIN EN 10025, Keskilevy: S235JR - DIN EN 10025, Liukulevy: PA66 + GF30, Pultti: teräslaatu 8.8, mutteri: teräslaatu 8

- Kuvaus
- Ulkokäyttöön pinnoitettu (OC) putkenpidin, jonka korkeus ja kaltevuus ovat säädettävissä raskaisiin teollisiin sovelluksiin, putken ulkohalkaisija 21-328 mm (1/2" - 12")
- Palonkestävyys (Kyllä/Ei)
- Ei
- Lämpötilankesto
- -20 - 300 °C
- Materiaalikoostumus
- Tasolevy: S280GD / Modif POSMAC-C, Kaaret: S235JR - DIN EN 10025, Keskilevy: S235JR - DIN EN 10025, Liukulevy: PA66 + GF30, Pultti: teräslaatu 8.8, mutteri: teräslaatu 8

- Kuvaus
- Ulkokäyttöön pinnoitettu (OC) putkenpidin, jonka korkeus ja kaltevuus ovat säädettävissä raskaisiin teollisiin sovelluksiin, putken ulkohalkaisija 217-610 mm (8" - 24")
- Palonkestävyys (Kyllä/Ei)
- Ei
- Lämpötilankesto
- -20 - 300 °C
- Materiaalikoostumus
- Tasolevy: S280GD / Modif POSMAC-C, Kaaret: S235JR - DIN EN 10025, Keskilevy: S235JR - DIN EN 10025, Liukulevy: PA66 + GF30, Pultti: teräslaatu 8.8, mutteri: teräslaatu 8

- Kuvaus
- Kuumasinkityt (HDG) yksittäiset putkenpitimet DN 25-150 -putkien kiinnittämiseksi MI-palkkeihin raskaissa sovelluksissa
- Materiaalikoostumus
- Liitin: S235JRG-2 - DIN EN 10025; pultti: teräslaatu 8.8; mutteri: teräslaatu 8
- Pinnanlaatu
- Kuumasinkitty: Liitin 70 µm - DIN EN ISO 1461; pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Ympäristön olosuhteet
- Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

- Kuvaus
- Kuumasinkityt (HDG) kaksinkertaiset putkenpitimet DN 25-300 -putkien kiinnittämiseksi MI-palkkeihin raskaissa sovelluksissa
- Materiaalikoostumus
- Liitin: S235JRG-2 - DIN EN 10025; pultti: teräslaatu 8.8; mutteri: teräslaatu 8
- Pinnanlaatu
- Kuumasinkitty: Liitin 70 µm - DIN EN ISO 1461; pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Ympäristön olosuhteet
- Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)