Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

PT-C lämpökamera

Thermal imaging camera PT-C #2365710

Infrapunakamera lämpökuvaukseen, sähkö-, mekaanisten, putkistojen ja LVI-sovellusten tarkastukseen

  • Mittaustarkkuus: from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
  • Lämpötilan tarkkuus: 0.1 °C
  • Käyttölämpötila-alue: -10 - 50 °C

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Käsilenkki, 1x USB cable PT-C, 1x Työkalulaukku PT-C täyd, 1x Calibr. certificate PT-C
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 822,35 EUR

Tekniset tiedot

Mittaustarkkuus
from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
Lämpötilan tarkkuus
0.1 °C
Käyttölämpötila-alue
-10 - 50 °C
40° x 30°
Akun käyttöikä
10 h
600
IP-suojausluokka
IP 54 (IEC 529)
3.5 "
Mitat (PxLxK)
107 x 104 x 238 mm

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Korkearesoluutioinen – tarkka infrapunakamera (IR) tarjoaa vastaavat infrapuna- ja optiset kuvat ja auttaa paikantamaan lämpövuodot ja asennusvirheet nopeammin
  • Laaja lämpötila-alue – lämpökuvaaminen -20 °C – +600 °C kattaa laajan valikoiman sovelluksia (mukaan lukien lämpötilan kalibrointitodistus)
  • Säästä palvelumaksuissa – omatoimisten lämpötarkastusten avulla voit paikantaa mahdolliset kalliit korjaukset aikaisemmin ja välttää ulkoistetut palvelut
  • Kestävä ergonominen muotoilu – miellyttävä kevyt muotoilu, kestää pudotuksen jopa 1,5 metristä
  • Helpompi dokumentointi – tiedonsiirto USB-C:n avulla, mukaan lukien ääniviesti, infrapunakuva ja optinen kuva dokumentoi työsi nopeasti

Sovellukset

  • Sähkö – lämpötilan jakautumisen tarkistukseen sulakekoteloissa, sähkökomponenteissa ja kaapeliliitännöissä ylikuormituksen tai vikojen varalta
  • Mekaniikka – lämmitysputkien, lämpöpattereiden, lattialämmityksen, ilmastointijärjestelmien ja putkien tarkastus vikojen ja vuotojen varalta
  • Energia ja teolliset infrastruktuurit – lämpövuotojen, eristysvaurioiden, lauhteenerottimien, säiliötasojen, jäähdytysputkien ja aurinkopaneelien tarkastukseen

Palvelut

Työkalupalvelu

  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
Lisätietoa Työkalupalvelusta