PM 20-CG luoti- ja ristilinjalaser






Vihreäsäteinen yhdistelmälaser kahdella linjalla ja viidellä pisteellä putkitöihin, vaaitukseen, kohdistamiseen ja särmäykseen
- Tarkkuus: ±3 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija): 40 m (viivoja), 100 m (viivoja, vastaanottimella)
- Maksimikäyttöaika: 8 h
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 1 012,03 EUR
Tekniset tiedot
Tarkkuus
±3 mm arvossa 10 m
Maks. käyttöetäisyys (halkaisija)
40 m (viivoja), 100 m (viivoja, vastaanottimella) 1
Maksimikäyttöaika
8 h
Akkutyyppi
4 x 1,5 V (AA)
Itsetasausalue huoneenlämpötilassa
+/-4 °
Itsetasausaika
3 s
Vaakasuora viuhkakulma
200 °
Viuhkan pystykulma
160 °
IP-suojausluokka
IP 54 (EN 60529)
Laserin tyyppi
Linja ja piste
- Käyttöolosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi käyttöetäisyyteen. Katso käyttöohjeet.
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje PM 20-CG(E), PM 20-CG A12, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 15 MB ]
pdf Käyttöohje C4 12-50 POS8, arabia, cn, tanska, englanti, viro, suomi, ranska, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, norja, venäjä, ruotsi, turkki, ukraina, kiina [ 2.5 MB ]
pdf Käyttöohje Hilti Li-Ion, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, kiina, serbia [ 2.7 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopea asemointi – kompakti, itsetasaava ristilinjalaser magneettipidikkeellä nopeaa käyttöönottoa varten
- Parempi näkyvyys 20 metriin saakka – vihreä säde helpottaa käyttöä sisätiloissa ja kirkkaassa valossa
- Erittäin monikäyttöinen – ristilaserin, viiden pisteen ja kaltevan tilan ansiosta tämä linjalaser sopii lähes kaikkiin kohdistus- ja asemointitehtäviin myös kaltevilla pinnoilla
- Suunniteltu työmaaolosuhteisiin – IP54-luokan pölyn- ja kosteudenkestävyys ja luokan 2 laser, joka ei vaadi erityisiä varotoimia
- Epätasaisuudesta ja alhaisesta akkuvirrasta ilmoittavat hälytykset – auttaa ehkäisemään virheet ja odottamattomat työmaan seisaukset
Sovellukset
- Putkien, kaapelihyllyjen, valaisimien ja väliseinän rankojen kohdistaminen
- Pistorasioiden, kaapelihyllyjen, lämpöpattereiden ja putkien vaaitus
- Ovien, ikkunoiden ja käsijohteiden kohdistus ja tasaus
- Rankojen sijaintien ja kiinnityspisteiden siirtäminen lattioista kattoihin (laserluoti)
- Korkeuden siirto
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Liittyvät tuotteet
Magneettipidikkeet, seinäkiinnikkeet ja adapterit monilinjalasereille



