PM 2-L linjalaser
Linjalaser kahdella linjalla ja punaisella säteellä vaaitukseen, kohdistukseen ja särmäykseen
- Tarkkuus: ±3 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija): 20 m (viivoja), 60 m (viivoja, vastaanottimella)
- Maksimikäyttöaika: 14 h
Tekniset tiedot
Tarkkuus
±3 mm arvossa 10 m
Maks. käyttöetäisyys (halkaisija)
20 m (viivoja), 60 m (viivoja, vastaanottimella) 1
Maksimikäyttöaika
14 h
Akkutyyppi
4 x 1,5 V (AA)
Itsetasausalue huoneenlämpötilassa
±4 °
Itsetasausaika
3 s
Vaakasuora viuhkakulma
180 °
Viuhkan pystykulma
135 °
IP-suojausluokka
IP 54 (EN 60529)
Laserin tyyppi
Linja
- Käyttöolosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi käyttöetäisyyteen. Katso käyttöohjeet.
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Pieni koko mahdollistaa nopean asettelun
- Kumipäällysteinen kotelo ja heilurin pysäytysvipu parempaa tukevuutta varten
- Epätasaisuudesta ja alhaisesta akkuvirrasta ilmoittavat hälytykset – auttaa ehkäisemään virheet ja odottamattomat seisokit
- Laserluokka 2 – ei vaadi erityisiä varotoimia
Sovellukset
- Referenssikorkojen siirto
- Alakattojen vaaitus
- Pistorasioiden, kaapelihyllyjen, lämpöpattereiden ja putkien linjaus
- Ovien ja ikkunoiden linjaus ja kohdistus
- Putkien kohdistus pystysuunnassa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Palvelut

Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput

Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.