Uusi
PM 2-PG Vihreä luotilaser
Pistelaser PM 2-PG #2322755
Vihreä nelipistelaser, jossa on 2 näkyvää pistettä pisteiden siirtämiseen pystysuunnassa ja luotilinjan määrittämiseen
- Tarkkuus: ±3 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija): 40 m (pistettä)
- Maksimikäyttöaika: 60 h
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
334,87 EUR
334,87 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tarkkuus
±3 mm arvossa 10 m
Maks. käyttöetäisyys (halkaisija)
40 m (pistettä) 1
Maksimikäyttöaika
60 h
Akkutyyppi
4 x 1,5 V (AA)
Itsetasausalue huoneenlämpötilassa
+/-4° °
Itsetasausaika
3 s
IP-suojausluokka
IP 54 (EN 60529)
Laserin tyyppi
Piste
- Käyttöolosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi käyttöetäisyyteen. Katso käyttöohjeet.
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje PM 2-PG (01), arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 9.9 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Parempi näkyvyys parantaa tuottavuutta – vihreät luotilaserit antavat pisteen, joka on 4 kertaa helpompi nähdä kuin punaiset laserit sisätiloissa, joten voit työskennellä tarkasti huomattavasti pitemmillä etäisyyksillä
- Äärimmäisen helppokäyttöinen – käyttö yhdellä painikkeella ja akun alhaisen virtatason varoitus auttaa estämään odottamattomia seisokkeja
- Mukana PMW 71 magneettijalka – nopeuttaa kipsilevyn asennusta, sillä luotilaser voidaan kiinnittää helposti metalliseen väliseinän rankoon
- Käytännöllinen ja kestävä rakenne – kompakti kotelo ja kuljetuslukko kestävät paremmin työmaaolosuhteita, ja luokan 2 laser ei vaadi erityisiä varotoimenpiteitä käytössä
- Parempi näkyvyys parantaa tuottavuutta – vihreät luotilaserit antavat pisteen, joka on 4 kertaa helpompi nähdä sisätiloissa, joten voit työskennellä tarkasti huomattavasti pitemmillä etäisyyksillä (jopa 100 ft)
Sovellukset
- Pisteiden siirto lattiasta kattoon
- Ovien ja ikkunoiden luotaus
- Luotipisteiden merkintä teräs- ja puurakenteissa
Palvelut
Työkalupalvelu
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.



