Nuron
PM 50MG-22 -multilaser
Multilaser PM 50MG-22 laukku #2390114
Hyvin erottuva itsetasaava laser, jossa kolme vihreää 360 asteen laseria ja yli 15 tunnin käyttöaika tasausta, kohdistusta, särmäystä ja putkien vaaitusta varten (Nuron-akkujärjestelmä)
- Akkutyyppi: 22 V
- Itsetasausalue huoneenlämpötilassa: -4.250/ +4.250° °
- Itsetasausaika: 3 s
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
1 165,00 EUR
Tekniset tiedot
Akkutyyppi
22 V
Itsetasausalue huoneenlämpötilassa
-4.250/ +4.250° °
Itsetasausaika
3 s
Vaakasuora viuhkakulma
360 °
Viuhkan pystykulma
360 °
IP-suojausluokka
IP 54 (EN 60529)
Laserin tyyppi
Linja
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Parhaiten erottuva laserimme – uudet tehokkaat laserdiodit tuottavat kirkkaat ja terävät viivat pitkilläkin etäisyyksillä, joten ne vähentävät säätämistä ja helpottavat työskentelyä kirkkaassa päivänvalossa
- Pisin käyttöaika – 22 V:n Nuron-akkujärjestelmä takaa 15 tuntia (B22-55) tai 24 tuntia (B22-85) jatkuvaa käyttöaikaa yhdellä latauksella, jotta työtä ei tarvitse keskeyttää lataamisen vuoksi
- Vankka rakenne – parannettu iskunkestävä teolliseen käyttöön suunniteltu kotelointi kumivaimentimilla sekä lämpötila- ja kosteussuojaus takaavat PM 50MG-22:lle pitkän käyttöiän ja tarkan toiminnan
- Älykkäät Nuron-ominaisuudet – työkalujen älyjäljitys, akun varauksen ilmaisin ja Nuron-akkujärjestelmän monipuolisuus helpottavat työntekoa ja varmistavat työkalukokoelman kustannustehokkuuden
- Yhteensopivat turvavarusteet – valinnainen liitoshihna estää työkalun putoamisen ja parantaa käyttäjän turvallisuutta korkealla työskenneltäessä
Sovellukset
- Kolme 360 asteen laserpistettä (yksi vaakasuora ja kaksi pystysuoraa) tasausta, kohdistusta, särmäystä ja putkien vaaitusta varten yhdestä asennuspisteestä käsin
- Väliseinien kohdistus lattioihin, seinärakenteisiin ja sisäkattoihin sekä putkien ja kaapelien pystysuoraan kohdistukseen
- Alakattojen vaaitus
- Korkeusmerkkien siirto (viitekorkeudet)
- Pistorasioiden, johtoreittien, lämpöpattereiden ja putkien vaaitus ja linjaus








