PLC 600 asettelutabletti




Asettelutyökalun ohjain nopealla laskentateholla ja 10 tuuman näytöllä työmaamerkintöihin, mittaukseen ja BIM-asetteluun kentälle kaikilla Hiltin edistyneillä asettelutyökaluilla
- IP-suojausluokka: IP 65 (EN 60529)
- Maksimikäyttöaika: 10 h
- Akkutyyppi: Li-Ion
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
Ongelmia hinnan latauksen kanssa
Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä
Tekniset tiedot
IP-suojausluokka
IP 65 (EN 60529)
Maksimikäyttöaika
10 h
Akkutyyppi
Li-Ion
Latausaika
4.5 h
Käyttölämpötila-alue
-29 - 60 °C
Dokumentit ja videot
pdf PLC 600 -ohjaimen esite [ 5.2 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu BIM käyttöön – tehokas prosessori ja yksityiskohtainen 10 tuuman näyttö, jotta voit työskennellä nopeammin, monimutkaisemmilla tiedostoilla ja suuremmalla pistemäärällä
- Jatkuva tuottavuus – hot swap -akku mahdollistaa akun vaihtamisen ilman, että PLC 600 sammutetaan, auttaen työskentelemään ilman keskeytyksiä
- Vähemmän työvoimaa, nopeammat tulokset – PLC 600:n avulla voit siirtyä hitaista työvoimaa vaativista perinteisistä menetelmistä tehokkaaseen digitaaliseen asetteluun
- Suunniteltu kestämään – IP65-luokan pölyn-/vedenkestävyys, auringonvalossa luettava näyttö ja koko päivän kestävä akku tekevät tästä layoutjärjestelmästä oivallisen kaikkiin työmaaolosuhteisiin
- Bluetooth®, 4G LTE ja WiFi -yhteys – luotettavampien tietojen vaihto lähes missä tahansa
Sovellukset
- 2D- ja 3D-pisteiden ja linjojen asemointi suoraan CAD- ja BIM-tiedoista
- Korkojen siirto vaakatasossa, yksittäisessä tai kaksoiskaltevuudessa
- Olemassa olevien ominaisuuksien mittaus ja toteumamittauksien suoritus dokumentointia varten
- Yhteensopiva PLT 300 -asettelutyökalun sekä POS 150 ja POS 180 -robottitakymetrien kanssa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Liittyvät tuotteet
Automatisoitu rakennusalan asettelutyökalu nopeuttaa merkintöjä työmaalla digitaalisilla menetelmillä ja BIM-mallilla
Ohjelmisto nopeampaan ja helpompaan työmaan asettelupisteiden ja digitaalisten rakennussuunnitelmien valmisteluun



