erikoinen
MT-BR-40 -konsoli
C-kanavakonsoli keskiraskaaseen käyttöön sisätiloissa
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Sähkösinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuotevaihtoehdot
Pituus - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
- 1000 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 435,50 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sähkösinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarisille LVI-tukirakenteille
- Taloudellinen – suuri kuormitus-/painosuhde ja nopea asennus tekevät MT-kiskoista tehokkaamman vaihtoehdon hitsatuille LVI-tukirakenteille
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
- Säädettävä – kaksi urareikää helpottavat vaaitusta ja hienosäätöä
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, LVI-kiskon valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla mahdollistaen tehokkaan suunnittelun ja tilaamisen
Sovellukset
- Putkenpitimet, ilmanvaihtokanavat, kaapelihyllyt ja muut LVI-tukirakenteet
- Kevyiden LVI-rakenteiden asennus betoniin ja teräkseen
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.


