Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

C-kanavainen kaksoiskonsoli keskiraskaisiin sovelluksiin sisätiloissa

  • Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
  • Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Tuotevaihtoehdot

Pituus - L
  • 600 mm
  • 1000 mm
Pakkauskoko
  • 6 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 997,14 EUR

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

pdf Korroosion käsikirja, englanti [ 9.6 MB ]
pdf ETA Fire Booklet_092023, englanti [ 13.4 MB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarisille LVI-tukirakenteille
  • Taloudellinen – suuri kuormitus-/painosuhde ja nopea asennus tekevät MT-kiskoista tehokkaamman vaihtoehdon hitsatuille LVI-tukirakenteille
  • Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
  • Säädettävä – kaksi urareikää helpottavat vaaitusta ja hienosäätöä
  • Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, LVI-kiskon valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla mahdollistaen tehokkaan suunnittelun ja tilaamisen

Sovellukset

  • Putkenpitimet, ilmanvaihtokanavat, kaapelihyllyt ja muut LVI-tukirakenteet
  • Keskiraskaat LVI-asennukset betoniin
  • Soveltuu käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto