MT-BR-40 O4 OC -konsoli
C-kanavakonsoli 4-reikäisellä pohjalevyllä keskiraskaaseen ulkokäyttöön
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Pituus - L
- 1000 mm
Pakkauskoko
- 4 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
4
Nettohinta (ALV 0%)
639,12 EUR
159,78 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarisille LVI-tukirakenteille
- Taloudellinen – suuri kuormitus-/painosuhde ja nopea asennus tekevät MT-kiskoista tehokkaamman vaihtoehdon hitsatuille LVI-tukirakenteille
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
- Neljä ankkurointireikää parantavat kestävyyttä sivuvoimia vastaan
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, LVI-kiskon valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla mahdollistaen tehokkaan suunnittelun ja tilaamisen
Sovellukset
- Putkenpitimet, ilmanvaihtokanavat, kaapelihyllyt ja muut LVI-tukirakenteet
- Keskiraskaat LVI-asennukset betoniin
- Soveltuu käytettäväksi kohtalaisen korrosoiville ympäristöille
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.


