MQK-21 D-R -konsoli
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) C-kanavainen kaksoiskonsoli keskiraskaisiin käyttökohteisiin
- Materiaalin paksuus: Kisko: 2 mm, runkolevy: 8 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Tuotevaihtoehdot
Profiili
- MQ-21-D-R
Pituus - L
- 450 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 2 658,70 EUR
Tekniset tiedot


Materiaalin paksuus
Kisko: 2 mm, runkolevy: 8 mm
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Ympäristön olosuhteet
Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
Profiili
MQ-21-D-R
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- C-profiili hammastetuilla reunoilla – suuri veto- ja leikkauskapasiteetti
- Suunniteltu suurempaan leikkauskuormituskapasiteettia ja helpompaa asennusta varten
- Suorakulmainen pohjalevy – vahvistaa liitosta tukimateriaaliin ja parantaa jäykkyyttä
- Valmiiksi merkityt mitat – helpompi asennus, kokoonpano ja mitoitus
- Kaksoiskanava, uraton
Sovellukset
- Asennuksiin itsenäisesti katto-, seinä- ja lattiatasoilla tai yhdessä kiskojärjestelmien kanssa
- Teollisuusympäristöön tai tiloihin, joissa veden kondensoituminen on runsasta
- Kaapelihyllyjen, ilmastointikanavien ja putkitukien asennus
- Suositellaan käytettäväksi korrosoivissa ympäristöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.





