MM-B-30 Konsoli
Galvanoitu C-profiilikonsoli kevyisiin sovelluksiin
- Materiaalin paksuus: Kisko: 1 mm, runkolevy: 4 mm
- Materiaalikoostumus: Kiskon materiaali: S235 JR - DIN EN 10025-2, Laatan materiaali: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Pinnanlaatu: Sinkitty
Tuotevaihtoehdot
Profiili
- MM-C-30
Pituus - L
- 200 mm
- 300 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 145,90 EUR







