MF-UK HDG -konsoli
Kuumasinkitty (HDG) perusprofiilikonsoli keskiraskaisiin sovelluksiin
- Materiaalin paksuus: Kisko: 3 mm, Runkolevy: 5 mm
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
Tuotevaihtoehdot
Pituus - L
- 150 mm
- 200 mm
- 300 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 11,12 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus
Kisko: 3 mm, Runkolevy: 5 mm
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vakiokokoinen kisko
- Kuumasinkitty korroosionsuojaa varten
Sovellukset
- Kiinnityksiin kevyissä tai keskiraskaissa putkiasennussovelluksissa
- Ilmanvaihtokanavien ja kaapelihyllyjen kiinnitys
- Suositellaan käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ulko- ja sisätiloissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.


