MM-B-36
Konsoli
- Materiaalin paksuus: Kisko: 1.75 mm, Runkolevy: 6 mm
- Materiaalikoostumus: Kiskon materiaali: S235 JR - DIN EN 10025-2, Laatan materiaali: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Pinnanlaatu: Sinkitty
Tuotevaihtoehdot
Profiili
- MM-C-36
Pituus - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 21,28 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus
Kisko: 1.75 mm, Runkolevy: 6 mm
Materiaalikoostumus
Kiskon materiaali: S235 JR - DIN EN 10025-2, Laatan materiaali: S355 MC - DIN EN 10149-2
Pinnanlaatu
Sinkitty
Profiili
MM-C-36
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- C-profiili hammastetulla reunalla
- Pitkät reiät vahvistetuilla reunoilla lisäävät monikäyttöisyyttä ja lujuutta
- Optimoitu ankkurikuormia vastaavaksi
- Mittaviivoitus helpottaa asennusta
Sovellukset
- Kevyiden ja keskiraskaiden putkilinjojen kiinnitys
- Ilmanvaihtokanavien ja kaapelihyllyjen kiinnitys
- Suositellaan kuiviin sisätiloihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.






