MFP-L kevyt kiintopiste
Kit MFP-L #2223121
Yhdeltä puolelta tuettu, galvanoitu kiintopiste kevyisiin sovelluksiin, enintään 4 kN
- Materiaalikoostumus: Teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
109,68 EUR
109,68 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Lisätietoja tuotteesta
Fmax (rec) = 4 kN
Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni
Paino
1.75 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Säädettävä vinotuki ja käännettävä pohjalevy – auttaa välttämään raudoituksiin osumisen
- Tarvitaan vain yksi ankkurikoko
- Entistä helpompi korkeussäätö
- Entistä helpompi koota ja asentaa
- Helppo koota ja asentaa
Sovellukset
- Voidaan käyttää MFP-PC-kiintopisteputkenpitimien kanssa
- Annetut kuormitusarvot pätevät vain kun käytetään Hilti HST ja HUS -ankkureita
- Sopii sovelluksiin, joissa putket ovat korkeintaan 2000 mm etäisyydellä pohjamateriaalista
- Sovelluksiin joissa voima kohdistuu vain yhteen suuntaan





