MPH kääntyvä ripustin
Galvanoitu kääntyvä ripustin keskiraskaisiin lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin
- Materiaalikoostumus: Teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M10
- M12
Suurin vetokuormitus - F
- 2.5 kN
- 5 kN
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 299,00 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni, Teräs, Puu
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Joustava niveltoiminto (maks. 15 asteen poikkeama) pareittain käytettynä
- Entistä helpompi korkeussäätö
- Suunniteltu suurille vetokuormille
- Helppo korkeussäätö
- Suuret vetokuormat
Sovellukset
- Kääntyvät vaakasuuntaiset putkien kiinnityssovellukset, jotka altistuvat lämpölaajenemiselle ja -supistumiselle
- Joustava ja helppo yhden pisteen kiinnitys putkille
- Yhteensopiva useiden modulaaristen tukijärjestelmien kanssa
- Joustava, vaakasuora putkien kiinnitys
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.






