MRG 2,0 liukuelementti
Liukuelementti MRG 2,0 M10/12 #243550

Galvanoitu liukuelementti keskiraskaisiin lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin
- Kierreliitos – M: M10, M12
- Korkeus - H: 33 mm
- Enimmäiskuorma - F: 2 kN
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M10, M12
Korkeus - H
- 33 mm
Enimmäiskuorma - F
- 2 kN
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
437,20 EUR
87,44 EUR
/
1 kpl


