Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Kuumasinkitty kompakti kiintopiste kevyen käytön sovelluksiin, enintään 3 kN

  • Materiaalikoostumus: Teräs
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
  • Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 193,44 EUR

Tekniset tiedot

MFP 1a-F
Materiaalikoostumus
Teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Lisätietoja tuotteesta
Frec [kN] = 480 Nm/H [mm] ≤ 3 kN
Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Modulaarinen malli – helpompi ja nopeampi koota ja asentaa
  • Monipuolinen – modulaarinen asennus voidaan mukauttaa tiettyyn korkeuteen, kuormitukseen ja kannatusvaatimuksiin
  • Ei jälkiasennusten aiheuttamia seisokkeja – jälkiasennus mahdollista olemassa olevia putkia purkamatta
  • Putkenpitimien kapeat laipat mahdollistavat helpomman eristyksen ja putkien pienemmät välit
  • Helppo koota ja asentaa

Sovellukset

  • Kiintopisteiden asennus putkillen, jotka altistuvat lämpölaajenemiselle ja -supistumiselle
  • Pystykuormat kuilusovelluksissa
  • Kiinteän pisteen asennus erilaisilla tukikorkeuksilla (suositellut kuormitusarvot riippuvat korkeudesta)

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.