Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

MT-15 Perusprofiili

Asennuskisko MT-15 #2268493

Kevytkäyttöön tarkoitettu perusprofiili sisätiloihin

  • Materiaalikoostumus: S280 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - esisinkitty
  • Materiaalin paksuus: 1.5 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 2 m
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total m
2
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
13,76 EUR
6,88 EUR / 1 m

Tekniset tiedot

02_IS_MT-15_0001 (218611)
Materiaalikoostumus
S280 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - esisinkitty
Materiaalin paksuus
1.5 mm
Paino
1.36 kg
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Taloudellinen – suuri kuormitus-/painosuhde ja nopea asennus tekevät MT-kiskoista tehokkaamman vaihtoehdon hitsatuille LVI-tukirakenteille
  • Äärimmäisen yksinkertainen – optimaalinen logistiikka ja käsittely paikan päällä, helppo asentaa
  • Taloudellinen ratkaisu yksinkertaisiin kierretankojen trapetsikehyksiin
  • Sopii täysin MT-järjestelmään – suorakiinnitys MT-kiinnikkeisiin mahdollista
  • Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, LVI-kiskon valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla mahdollistaen tehokkaan suunnittelun ja tilaamisen

Sovellukset

  • Kisko putkien, kanavien ja kaapelihyllyjen tukemiseen kuivissa sisätiloissa
  • Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa