MT-30D OC C-kanavaprofiili
Keskiraskas kaksois-C-kanavaprofiili käytettäväksi MT-FL/MT-TL komponenttien kanssa ulkotiloissa
- Materiaalikoostumus: S280GD
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - ZM
- Materiaalin paksuus: 2 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 3 m
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 220,89 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
S280GD
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - ZM
Materiaalin paksuus
2 mm
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Taloudellinen – suuri kuormitus-/painosuhde ja nopea asennus tekevät MT-kiskoista tehokkaamman vaihtoehdon hitsatuille LVI-tukirakenteille
- Äärimmäisen yksinkertainen – MT-järjestelmä on suunniteltu helpottamaan sekä logistisia toimintoja että asennusta paikan päällä
- Yksinkertainen suunnittelu – Hilti MT -osia voidaan käyttää kaikkiin LVI-asennuksiin kevyimmästä trapetsista raskaimpaan modulaariseen rakenteeseen
- Helpompi asentaa – yhteensopiva innovatiivisen MT System Twist-Lockin kanssa, mahdollistaa erilaisten MT-liittimien ja pohjalevyjen käyttämisen
- Korroosionkestävyys – pinnoitettu sinkkimagnesiumilla, joka suojaa MT-kiskoja kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta ilman lisäkäsittelyä, suojaa myös leikattuja reunoja
Sovellukset
- Lattiaan asennetut LVI-tukirakenteet, kuten maalitolpan tyyppinen kiskorakenne
- Sisäkattoon asennetut LVI-kiskorakenteet, kuten ripustetut kiskojen trapetsit
- Modulaarinen 3D-kehys putkien, kanavien ja kaapelihyllyjen kannakointiin
- Soveltuu käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.