Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Lujatekoinen rasiaprofiili käytettäväksi MT-TFB: n ja MT-THB/MT-HL-komponenttien kanssa ulkoympäristöissä

  • Materiaalikoostumus: S350 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - ZM
  • Materiaalin paksuus: 2.25 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 3 m
  • 6 m
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 678,33 EUR