Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) C-kanavaprofiili keskiraskaisiin käyttökohteisiin

  • Korkeus: 52 mm
  • Materiaalin paksuus: 2.5 mm
  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 3 m
  • 6 m
Pakkauskoko
  • 3 m
  • 6 m
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 1 196,58 EUR

Tekniset tiedot

14672.eps
Korkeus
52 mm
Materiaalin paksuus
2.5 mm
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Ympäristön olosuhteet
Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • C-profiili hammastetuilla reunoilla – suuri veto- ja leikkauskapasiteetti
  • Optimoidut reiät – joustavampiin kiinnityksiin
  • Valmiiksi merkityt mitat – nopea asennus, kokoaminen ja katkaisu
  • Joustava ja monikäyttöinen modulaarisen kiskojärjestelmän ansiosta
  • Tehokkaat äänieristyselementit saatavilla kaikkiin MQ-asennuskiskoihin

Sovellukset

  • Suositellaan teollisuusympäristöön tai tiloihin, joissa veden kondensoituminen on runsasta
  • Modulaariset tukijärjestelmät putkistoille
  • Modulaariset kannakointijärjestelmät ilmastointikanaville ja kaapelihyllyille
  • Modulaariset tukijärjestelmät 3D-rakenteisiin
  • Seinäasennus

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.