Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

MM-C-30 C-kanavaprofiili

Asennuskisko MM-C-30 2m #418749

Galvanoitu C-kanavaprofiili kevyisiin sovelluksiin

  • Korkeus: 30 mm
  • Materiaalin paksuus: 1 mm
  • Materiaalikoostumus: S250GD - DIN EN 10346

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 2 m
Pakkauskoko
  • 16 m
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
16
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
17,72 EUR
8,86 EUR / 1 m

Tekniset tiedot

32468.eps
Korkeus
30 mm
Materiaalin paksuus
1 mm
Materiaalikoostumus
S250GD - DIN EN 10346
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - esisinkitty
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Paino
1500 g

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • C-profiili hammastetuilla reunoilla – optimaalista veto- ja leikkauskapasiteettia varten
  • Optimoidut aukot takana – nopeampiin ja joustavampiin ankkurikiinnityksiin
  • Valmiiksi merkityt mitat – nopea asennus, kokoaminen ja katkaisu
  • Modulaarinen asennuskiskojärjestelmä – joustava ja monikäyttöinen
  • Hilti MM -järjestelmä täyttää monet johtavien vihreän rakentamisen standardien (LEED®, DGNB®, BREEAM®, jne.) vaatimukset

Sovellukset

  • Kiskojärjestelmä kevyisiin ja keskiraskaisiin putkiasennussovelluksiin
  • Ilmanvaihtokanavien ja kaapelihyllyjen kiinnitys
  • Suositellaan kuiviin sisätiloihin
  • Suositellaan kuiviin sisätiloihin