MM-C-36 C-kanavaprofiili
Galvanoitu C-kanavaprofiili kevyisiin/keskiraskaisiin sovelluksiin
- Korkeus: 36 mm
- Materiaalin paksuus: 1.75 mm
- Materiaalikoostumus: S250GD - DIN EN 10346
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 2 m
- 3 m
Pakkauskoko
- 16 m
- 18 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 27,06 EUR
Tekniset tiedot
Korkeus
36 mm
Materiaalin paksuus
1.75 mm
Materiaalikoostumus
S250GD - DIN EN 10346
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - esisinkitty
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- C-profiili hammastetuilla reunoilla – optimaalista veto- ja leikkauskapasiteettia varten
- Optimoidut aukot takana – nopeampiin ja joustavampiin ankkurikiinnityksiin
- Valmiiksi merkityt mitat – nopea asennus, kokoaminen ja katkaisu
- Modulaarinen asennuskiskojärjestelmä – joustava ja monikäyttöinen
- Hilti MM -järjestelmä täyttää monet johtavien vihreän rakentamisen standardien (LEED®, DGNB®, BREEAM®, jne.) vaatimukset
Sovellukset
- Kiskojärjestelmä kevyisiin ja keskiraskaisiin putkiasennussovelluksiin
- Ilmanvaihtokanavien ja kaapelihyllyjen kiinnitys
- Suositellaan kuiviin sisätiloihin
- Suositellaan kuiviin sisätiloihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.







