MP-MRI putkenpidin raskaaseen käyttöön
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) putkenpidin äänieristyksellä raskaan käytön sovelluksiin
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
- Melunvaimennus: 18 dB (A)
- Lämpötilankesto: -50 - 120 °C
premium
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 70 - 77 mm
- 78 - 84 mm
- 82 - 90 mm
- 108 - 114 mm
- 137 - 142 mm
- 162 - 168 mm
- 190 - 200 mm
- 217 - 224 mm
Kierreliitos – M
- M10
- M12
- M16
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 251,25 EUR
Tekniset tiedot


Hyväksynnät
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
Melunvaimennus
18 dB (A)
Lämpötilankesto
-50 - 120 °C
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Ympäristön olosuhteet
Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
Eristysmateriaali
EPDM-kumi
Eristysmateriaalin kovuus
50° ±5° Shore A
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Parempi jäykkyys profiloidun pannan ansiosta
- Hitsattu kiinnityspää
- Putkenpidin testatulla palonkestolla, DIN 4102 osa 2 mukaisesti
- Hyvä korroosionkestävyys (A4 ruostumaton teräs)
Sovellukset
- Raskaat putkiasennukset 224 mm asti
- Teollisuusputkien asennus
- Elintarviketeollisuuden (tuotantoa lukuun ottamatta) sekä vedenkäsittelylaitoksien putkien asennus
- Raskaat putki- ja lämmityssovellukset
- Raskaiden putkien kiinnitys korrosoivissa ympäristöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.







