MIP-H jäähdytysputkenpidin (ohut eristys)
Galvanoitu putkenpidin maksimaalista tuottavuutta varten jäähdytyssovelluksissa, joissa eristeen paksuus on 13-16 mm
- Hyväksynnät: Paloluokka B2
- Melunvaimennus: 19 dB (A)
- Lämpötilankesto: -40 - 105 °C
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 10 - 14 mm
- 15 - 18 mm
- 21 - 26 mm
- 27 - 31 mm
- 33 - 38 mm
- 41 - 43 mm
- 59 - 65 mm
- 88 - 90 mm
- 132 - 140 mm
Kierreliitos – M
- M8, M10
Pakkauskoko
- 3 kpl
- 8 kpl
- 10 kpl
- 12 kpl
- 16 kpl
- 24 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 251,22 EUR
Tekniset tiedot
.jpg)
Hyväksynnät
Paloluokka B2
Melunvaimennus
19 dB (A)
Lämpötilankesto
-40 - 105 °C
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuoteluokka
Ultimate
Diffuusionvastus
≥ 10000
Lämmönjohtavuus (λ likimääräinen arvo)
0.036 W/mK
Tiheys noin
145 kg/m³
Lisätietoja tuotteesta
Lukitusruuvin kiristysmomentti M5: 1 Nm, M6: 2 Nm, M8: 3 Nm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu eristysmateriaalien vakiopaksuuksille (eristysmateriaali: elastomeerikumi)
- Jatkuva liitos jäähdytysputken kiinnikkeen ja putken eristysmateriaalin (elastomeerisokka) välillä
- Lämpöominaisuuksiltaan erillinen järjestelmä integroidulla (diffuusio) höyrysululla kylmäsiltojen välttämiseksi
- Eristeen asennus kahvalla teippikiinnityksen ansiosta
- Kolmivaiheinen nopea kiinnitys yhdellä ruuvilla 140 mm asti. 159 mm ja suuremmille kahden ruuvin kiinnitys
Sovellukset
- Putkien asennus ilmastointi- ja jäähdytyssovelluksissa jopa 169 mm:n halkaisijaan asti
- Käyttökohteet, joissa vaatimuksena on eristyksen helppo kiinnitys
- Ei tiivistämistä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.